Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Kombinētie komplekti

Universāli komplekti ātrai un vienkāršai montāžai un demontāžai

Kombinētais komplekts TMMK 10–35
Kombinētais komplekts TMMK 10–35
Kombinētais komplekts TMMK 20–50
Kombinētais komplekts TMMK 20–50

SKF TMMK sērija ir paredzēta vienrindas lodīšu radiālgultņu ātrai un precīzai montāžai un demontāžai uz vārpstām, korpusos un aklajos salāgojumos. 

TMMK 10–35 komplekts ir piemērots gultņiem ar urbuma diametru no 10 līdz 35 mm, bet TMMK 20–50 komplekts ir piemērots gultņiem ar urbuma diametru no 20 līdz 50 mm. 

Demontāžai komplektā ir iekļauts universāls uzstādīšanas instruments, kas ir piemērots gan gultņu, gan arī bukšu, blīvgredzenu, siksnu skriemeļu un citu līdzīgu izstrādājumu montāžai. 

Lai vienrindas lodīšu radiālgultņus demontētu no aklajiem salāgojumiem un vārpstām, SKF TMMK sērija ietver unikālu trīs āķu novilcēju. 

Veicot vienrindas lodīšu radiālgultņu demontāžu no korpusiem, šī novilcēja, slīdošā āmura un atbalsta gredzenu kombinācija ļauj viegli demontēt šos gultņus.

  • Visas daļas ir apzīmētas un sakārtotas, lai atvieglotu to izvēli un identifikāciju
  • Pareizu trieciena gredzena un čaulas kombinācija novērš montāžas spēku pārnesi car gultņu rites elementiem, samazinot gultņa bojājumu risku
  • Trieciena gredzeni ir izgatavota no trieciennoturīga modificēta poliamīda. Trieciena čaulas ir izgatavotas no pastiprinātas stikla šķiedras un trieciennoturīga modificēta poliamīda, kas ir īpaši izturīgs, stiprs un viegls
  • Mīkstajam āmuram ir neilona virsma un tērauda lodīšu pildījums, lai nodrošinātu maksimālu trieciena spēka pārnesi. Ērtais gumijas rokturis ir viegli satverams un absorbē triecienus un vibrācijas
  • Āķi ir speciāli izstrādāti, lai sekmētu precīzu salāgojumu ar gultņa skrejām, nodrošinot labu saķeri un lielākus demontāžas spēkus
  • Vienkāršas identifikācijas un izvēles nolūkos uz āķiem ar lāzeru ir iegravēts apzīmējums
  • Atsperēm ir krāsu kodējums, kas palīdz izvēlēties un saskaņot
  • Pateicoties elastīgajam bloķēšanas gredzenam, novilcēja sviras var vienkārši savienot ar darbvārpstu
  • Smagais slīdošais āmurs rada lielu demontāžas spēku
TMMK 10-35
Piemērots tālāk norādīto SKF vienrindas lodīšu radiālgultņu demontāžai
60.. sērija62.. sērija63.. sērija64.. sērija16.. sērija
6000-60176200-62116300-6307640316002-16003
 62/2263/22 16011
 62/2863/28  

TMMK 20-50
Piemērots tālāk norādīto SKF vienrindas lodīšu radiālgultņu demontāžai
60.. sērija62.. sērija63.. sērija64.. sērija16.. sērija

6004-6020

6201-62186300–63136403-631016011
62/2263/22
62/2863/28
Tehniskie dati
ApzīmējumsTMMK 10-35TMMK 20-50
Gredzenu skaits2421
Čaulu skaits22
Gredzenu urbumu diametri10–35 mm
20–50 mm
Gredzenu ārējais diametrs26–80 mm
42–110 mm
Bezatsites āmursTMFT 36 HTMFT 36 H
Kofera izmēri530 × 110 × 360 mm
530 × 110 × 360 mm
Svars7,6 kg8,5 kg
SKF logo