Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Āķatslēgas

Atslēgas precīzais rādiuss samazina uzgriežņu bojājumu risku

HNA sērijas āķatslēgas
HNA sērijas āķatslēgas
HN sērijā ir 15 dažādu izmēru āķatslēgas saskaņā ar standartu DIN 1810. Šīs āķatslēgas ir paredzētas lietošanai kopā ar SKF KM un citiem KM uzgriežņiem atbilstoši standartam DIN 981. Turklāt tās ir piemērotas lietošanai ar N, AN, KMK, KMFE un KMT, kā arī uzgriežņiem, kas izgatavoti saskaņā ar standartu DIN 1804.
  • Samazina vārpstu un uzgriežņu bojājumu risku
  • Plastmasas roktura uzliktnis ir noturīgs pret eļļas, smērvielu un netīrumu pieķeršanos un nodrošina labāku satvērienu
  • Plastmasas roktura uzliktnis samazina metāla un ādas tiešās saskares iespēju, samazinot korozijas risku roktura zonā
  • Atslēgas rokturī ir caurums, kas atvieglo tās uzglabāšanu
  • Identifikāciju un izvēli vienkāršo ar lāzeru iegravētais atslēgas apzīmējums, kas attēlo tās izmēru

Izvēles tabula

Piemērots šādu sēriju SKF uzgriežņiem:
Apzīmējums
KM
N
AN
KMK
KMFE
KMT
DIN 
1804 (M)

HN 0
0
0

0


M6x0,75,
M8x1
HN 1
1
1

1


M8x1
HN 2
HN 3
2,
3
2,
3

2,
3

0
M10x1,
M12x1,5
HN 4
4
4

4
4
1,
2
M14x1,5,
M16x1,5
HN 5
HN 6
5,
6
5,
6

5,
6
5,
6
3,
4,
5
M22x1,5,
M24x1,5,
M26x1,5
HN 7
7
7

7
7
6,
7
M32x1,5,
M35x1,5
HN 8
HN 9
8,
9
8, 9

8,
9
8,
9
8
M38x1,5,
M40x1,5,
M42x1,5
HN 10
HN 11
10,
11
10,
11

10,
11
10,
11
9,
10
M45x1,5,
M48x1,5,
M50x1,5
HN 12
HN 13
12,
13
12,
13

12,
13
12,
13
11,
12
M52x1,5,
M55x1,5,
M58x1,5,
M60x1,5
HN 14
14

14
14
14


HN 15
15

15
15
15
13,
14
M62x1,5,
M65x1,5,
M68x1,5,
M70x1,5
HN 16
16

16
16
16
15

HN 17
17

17
17
17
16
M72x1,5,
M75x1,5,
M80x2
HN 18
HN 19
HN 20
18,
19,
20

18,
19,
20
18,
19,
20
18,
19,
20
17,
18,
19
M85x2,
M90x2
HN 21
HN 22
21,
22

21,
22

21,
22
20,
22
M95x2,
M100x2
Tehniskie dati
Apzīmējums
Atslēgas konstrukcija
DIN 1810
Sprostuzgriežņa
ārējais diametrs
 
mm
mm
collas
HN 0
 
16–20
0,6-0,8
HN 1
Ø20–Ø22
20–22
0,8–0,9
HN 2–3
Ø25–Ø28
25–28
1,0–1,1
HN 4
Ø30–Ø32
30–32
1,2–1,3
HN 5-6
 
38–45
1,5–1,8
HN 7
Ø52–Ø55
52–55
2,0–2,2
HN 8–9
 
58–65
2,3–2,6
HN 10–11
Ø68–Ø75
68–75
2,7–3,0
HN 12–13
Ø80–Ø90
80–90
3,1–3,5
HN 14
 
92
3,6
HN 15
Ø95–Ø100
95–100
3,7–3,9
HN 16
 
105
4,1
HN 17
Ø110–Ø115
110–115
4,3–4,5
HN 18–20
Ø120–Ø130
120–130
4,7–5,1
HN 21–22
Ø135–Ø145
135–145
5,3–5,7
SKF logo