Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Iekšējās satveres izvilcēji

Ātra un vienkārša gultņu demontāža

TMIP sērijas gultņu izvilcēju komplekti
TMIP sērijas gultņu novilcēju komplekti
SKF TMIP iekšējās satveres izvilcēji ir īpaši izstrādāti gultņu demontāžai no korpusiem (ar gultņu sēžu uz ārējā gredzena).
SKF izstrādātie gultņu novilcēji ģenerē optimālu izvilkšanas spēku, izmantojot ar atsperi darbināmus ekstraktorus un slīdošo āmuru bez papildu instrumentu nepieciešamības.
  • Vienkārša gultņu izņemšana no korpusiem, samazinot gultņa demontāžai nepieciešamo laiku
  • Īpaši izstrādāts atbilstoši gultņu urbumu diametriem, lai atvieglotu ekstraktoru izvēli
  • Novilcēju konstrukcijā izmantotais augstas stiprības hromēts tērauds nodrošina optimālu stiprību un ilgizturību
  • Ar atsperi darbināmie ekstraktori ir vienkārši izvēršami iekšējā gredzena satveršanai
  • Optimizētā žokļmehānisma konstrukcija veido drošu satvērienu aiz iekšējā gredzena, lielākam novilkšanas spēkam ar mazāku piepūli
  • Ergonomiskais slīdošais āmurs atvieglo lietošanu
  • SKF konstrukcija, iesniegta patentu reģistrā

Iekšējās satveres gultņu izvilcēju komplekts TMIP 7-28 (1. attēls)
Komplektā iekļauti 4 ekstraktori, kas aptver urbumu diametrus no 7 līdz 28 mm

Iekšējās satveres gultņu izvilcēju komplektsTMIP 30-60 (2. attēls)
Komplektā iekļauti 2 ekstraktori, kas aptver urbumu diametrus no 30 līdz 60 mm
Komplekta saturs
TMIP 7-28
TMIP 30–60
Slīdošais āmurs
Slīdošais āmurs
Ekstraktori
7–9 mm
10–12 mm
15–17 mm
20–28 mm
Ekstraktori:
30–40 mm
45–60 mm


Izvēles karte
Izvēles karte
Pārnēsājams korpuss
Pārnēsājams korpuss
Tehniskie dati
Apzīmējums
TMIP 7-28
TMIP 30–60
Apraksts
Iekšējās satveres gultņu izvilcējs
Iekšējās satveres gultņu izvilcējs
Svars (pilns komplekts)
3,1 kg
5,4 kg
Slīdošā āmura kopējais garums
412 mm
557 mm
Kofera izmēri (G x P x A)
530 x 85 x 180 mm
530 x 85 x 180 mm

Ekstraktoru tehniskie dati (metriskās vērtības)
Ekstraktora
izmēri
Gultņu urbumu
diametrs
Maksimālais
gultņa platums
Vieta aiz
gultņa
Korpusa
dziļums
 
mm
mm
mm
mm
TMIP 7–28
TMIP E7–9
TMIP E10–12
TMIP E15–17
TMIP E20–28

7–9
10–12
15–17
20–28

10
11
18
24

6
6
7,5
10

39
45
55
60
 
 
 
 
 
TMIP 30–60
TMIP E30–40
TMIP E45–60

30–40
45–60

> 35
> 64

11,5
15

97
102
Ekstraktoru tehniskie dati (standarta vērtības)
Ekstraktora
izmēri
Gultņu urbumu
diametrs
Maksimālais
gultņa platums
Vieta aiz
gultņa
Korpusa
dziļums
 
collas
collas
collas
collas
TMIP 7–28
TMIP E7–9
TMIP E10–12
TMIP E15–17
TMIP E20–28

0,28-0,35
0,39-0,47
0,59-0,67
0,79-1,1

0,39
0,43
0,71
0,94

0,24
0,24
0,29
0,4

1,5
1,8
2,2
2,4
 
 
 
 
 
TMIP 30–60
TMIP E30–40
TMIP E45–60

1,2-1,6
1,8-2,4

1,38
2,52

0,45
0,6

3,8
4,0
SKF logo