Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

cookie_information_popup_text_2[126]

SKF virpotie blīvējumi

SKF pārstāvniecībā Rīgā ir izvietots un uzsācis darbību SKF SealJet CNC darbagalds, kas paredzēts mehāniskai blīvējumu izgatavošanai (virpojot).

Ar šo iekārtu var izgatavot augstākās kvalitātes blīvējumus ar piegādi tajā pašā vai nākošajā dienā.
Šī iekārta ražo gan standarta, gan individualizēta izmēra un profilu blīvējumus pēc Jūsu izmēriem. Ir iespējama blīvējuma mezgla pilnveidošana, uzlabojot tā ilgmūžību vai blīvēšanas efektivitāti modificējot blīvējuma dizainu un/vai izvēloties citu materiālu

Galvenās iezīmes
·    Pieejamas tehniskās konsultācijas un padomi no SKF speciālistiem Latvijā
·    Iespējams ražot praktiski jebkura profila blīvējumus
·    Ātra izgatavošana, izmantojot CNC tehnoloģiju
·    Iespējams izgatavot blīvējumus līdz 400 mm diametrā (un pēc pieprasījuma arī lielākus)
·    Iespējams izgatavot arī dažādus statiskos blīvējumus
·    Tiek izmantots tikai SKF pašu Austrijā izgatavots izejmateriāls (garantijas un kvalitāte)

Galvenās produktu grupas:
·    Hidrauliskie blīvējumi
·    Pneimatiskie blīvējumi
·    Statiskie blīvējumi (O-gredzeni no dažādiem materiāliem)
·    virzuļu blīvgredzeni
·    vārpstu manžetblīves...u.c.

> Pieprasījumu Forma <
> Profilu un materiālu katalogs <
SKF logo