Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Iekārtu un instrumentu noma

Ja uzņēmumam nav nepieciešamības regulāri pielietot kādu SKF piedāvāto instrumentu, vai tā iegāde uz doto brīdi nav iespējama, mēs Jums piedāvājam iespēju iznomāt plašu klāstu mehānisko un elektrisko instrumentu.

Instrumentus iespējams iznomāt SKF Latvija SIA telpās:
Rīgā, Brīvības gatvē 439 (tel. 67379738)



 

Pirms apmeklējuma lūdzam sazvanīties un saskaņot tikšanās laiku un pārliecināties par instrumentu pieejamību.

Iekārtu un instrumentu detalizētu aprakstu kā arī attēlus skatīt SKF katalogā. Izmantojiet zemāk redzamās saites:

Angļu valodā     Krievu valodā


Zemāk norādītas cenas eiro, neiekļaujot PVN.

Centrēšanas instrumenti un piederumi

TKSA 31 application

 

€/dienā

TKSA 31 Vārpstu lāzer-centrēšanas komplekts (vārpstu diametrs 20 -300 mm, maks. attālums starp mērgalviņām 2000 mm)

85,-

TMEB 1  Siksnu skriemeļu lāzercentrēšanas komplekts

20,-

TMAS 510 Kalibrēto paplāksnīšu komplekts iekārtu centrēšanai triju izmēru paplāksnes 50x50, 75x75 un 100x100mm un 6 biezumu

pēc izlietotā

Instrumenti monitoringam


€/dienā

TKTI 21  Termokamera

85,-

TKTL 30 Bezkontakta termometrs
(mērdiapazons bezkontakta mērījumiem -60 ... +1000 ºC, ar komplektā pievienoto terrmopāra zondi -64 ... 1400 ºC / Mēr-attāluma un mēr-laukuma attiecība 1:50)

25,-

TKTL 40  Bezkontakta termometrs ar foto un video fiksāciju

 

TMRT 1Tahometrs

30,-

TKES 10sEndoskops

50,-

TKED 1Elektroizlādes diagnosticēšanas bezkontakta instruments (identificē strāvas caurplūdi caur elektromotoru gultņiem)

30,-

CMAS-100SL Vibrotausts

(mēra trīs paramterus - ISO vibrāciju ātrumu , vibropātrinājumu gultņu diagnostikai un temperatūru )

60,-

CMIN 400 Ultraskaņas detektors (gāzu noplūdes, elektro dziksteļošanas, plūsmu turbulences un kavitācijas lokalizēšanai, gultņojumu stāvokļa diagnostikai)

60,-

TMVM 1Viskometrs (eļļas viskozitātes noteikšanai)

30,-

Montāžas/demontāžas rīki un palīglīdzekļi

 

/dienā


TMFT 36 Montāžas komplekts

 20,-


TMBH 1 Portatīvais indukcijas sildītājs SCORPIO (detaļām ar svaru līdz 5kg, platumu līdz 50 mm, gultņiem ar urbumu no 20-100mm)

 50,-


TIH 030m Indukcijas sildītājs (detaļām ar svaru līdz 20kg, platumu līdz 100 mm, gultņiem ar svaru līdz 40kg un urbumu no 20-300mm)

 60,-


SKF 729124 Hidrauliskais rokas sūknis (100MPa)

 50,-


SKF 729101 B Hidrauliskais sūknis (300MPa)

 110,-


TMBS 100E Hidrauliskais novilcēja komplekts. Detaļām ar diametru no 20 līdz 160mm, maks. attālums līdz vārpstas galam 816 mm, novilkšanas spēks 10 tonnas

60,-


TMBS 150E Hidrauliskais novilcēja komplekts. Detaļām ar diametru no 35 līdz 215mm, maks. attālums līdz vārpstas galam 816 mm, novilkšanas spēks 10 tonnas

60,-


TMBP 20E izvilcējs(lodīšu tipa) vienrindas lodīšu gultņiem (maks. attālums līdz vārpstas galam 583 mm, novilkšanas spēks 5 tonnas)

30,-


TMMK 10-35 lodīšu gultņu montāžas demontāžas komplekts (gultņiem ar urbumu no 10 līdz 35 mm). Komplektā ir trieces izvilcējs (aizķeras aiz gultā skrejām) demontāžai un 12 dažāda diametra gredzeni (ar pārējām un āmuru) mehāniskai gultņa iepresēšanai

40,-


TMMA 100H/SET Hidrauliskais novilcēja komplekts. Detaļām ar diametru no 75 līdz 250mm, maks. attālums līdz vārpstas galam 250 mm, novilkšanas spēks 10 tonnas

60,-


TMHP 30/600 Smagās sērijas hidrauliskais novilcējs detaļas diametriem 290-500mm. Maks. attālums līdz vārpstas galam 600 mm, novilkšanas spēks 30 tonnas

IEPRIEKŠ JĀREZERVĒ!

---


 

TMMA 60 Mehāniskais novilcējs detaļām ar diametru no 36 līdz 150mm. Maks. attālums līdz vārpstas galam 150 mm, novilkšanas spēks 6 tonnas

30,-


TMMP 10 Smagās sērijas mehāniskais novilcējs diametriem 100-223mm. Maks. attālums līdz vārpstas galam 207 mm, novilkšanas spēks 10 tonnas

40,-


TMMP 15 Smagās sērijas mehāniskais novilcējs diamteriem 140-326mm. Maks. attālums līdz vārpstas galam 340 mm, novilkšanas spēks 15 tonnas

50,-


TMMR sērija Divkāju mehāniskie novilcēji (8 dažādi izmēri detaļām ar diametru no 59 līdz 352mm. Maks. attālums līdz vārpstas galam 65-233 mm, novilkšanas spēks 1,5-5 t)

20,-


SKF logo