WI203 Análisis de Vibraciones II Certificación ISO 18436-2 Por el BINDT

Temario:

Breve Revisión Análisis de Vibraciones I
  • Conceptos básicos
  • Diagnóstico de Problemas

Procesamiento de señales de vibración
  • Parámetros FFT (# de lineas, resolución)
  • Tipos de Ventanas
  • Frecuencia de muestreo
  • Tiempo total de muestreo
  • Ancho de Banda
  • Efecto del Rango Dinámico

Identificación de algunos problemas Pruebas para Identificación de Frecuencias Naturales
  • Diferencias entre frecuencia natural, resonancia y velocidad crítica
  • Prueba Bump Test
  • Prueba Arranque y Paro
  • Uso e intrepretación de Graficas de Bode
  • Uso e interpretación de Gráficas Polares
Introducción al ODS
  • Definiciones
  • Instrumentación necesaria
  • Diferencias con Análisis Modal

Análisis de Corriente en Motores Eléctricos
  • Problemas comunes
  • Diagnóstico usando Espectros de Corriente
  • Zoom de Espectros de Corriente
  • Envolvente de Espectros de Corriente

Introducción a las Orbitas de Lissajous
  • Definiciones
  • Instrumentación requerida
  • Diagnóstico de Problemas Comunes

Introducción a los Mecanismos Aisladores de Vibración
  • Definición de aislador
  • Cómo trabaja un aislador
  • Aislamiento vs. Amortiguación
  • Selección y Cálculo de Aisladores
  • Tipos de Aisladores
  • Aplicaciones

Introducción al Tratado de Amortiguamiento de Vibración
  • Definiciones
  • Zona de Operación
  • Selección y Cálculo de Materiales

Amortiguación
  • Aplicaciones

¿Cómo definir Alarmas de Bandas Espectrales?
  • Alarmas Globales
  • Alarmas de Banda
  • Alarmas de Pico
  • Alarmas Estadísticas

Objetivo:

El objetivo general del curso es proporcionar conocimientos, para que los participantes sean capaces de leer las firmas de vibración y evaluar las condiciones de la maquinaria, así como dar recomendaciones en posibles correcciones.


Recomendado para:
Personal técnico de monitoreo de la condición, supervisores de mantenimiento e ingenieros de confiabilidad.


Lugar y Fecha:

  • Hermosillo    Marzo14-18
  • Monterrey    Julio 25-29
  • Puebla         Noviembre 14-18

Duración: 4 días


Para mayor información contacte a:

Onésimo Motolinía
RS Sales Manager

Tel: (01222) 229.49.00   Ext: 1044
Cel: (045) 222.117.43.23
Correo electrónico: onesimo.motolinia@skf.com 



SKF logo