WI263 Análisis Dinámico de Motores

Temario

Calidad de Energía
  • Voltajes y corrientes: niveles y desbalances
  • Distorsión de armónicos y distorsión total
  • Potencias reactivas, activas y aparentes

Desempeño del motor
  • Factor de servicio efectivo
  • Niveles de carga
  • Condiciones de operación
  • Eficiencia

Datos de Corrientes
  • Sobrecorriente
  • Desbalances 
  • Sumas de Corrientes

Espectros
  • Barras rotas del rotor
  • Espectros de V/I
  • Armónicos

Diágrama de Conexiones
  • Formas de ondas
  • ABC/Componentes SYM
  • Fasores

Análisis de Transitorios
  • Estas herramientas permiten al usuario visualizar la amplitud de voltaje, corriente y torque en el arranque, junto con el tiempo de arranque del motor

Eficiencia
  • Se evalúa el desempeño del motor y se calcula el plazo de amortización en el caso que fuera reemplazado por un motor nuevo

Objetivo del curso:
El siguiente curso introductorio beneficiará a los participantes permitiéndoles  obtener información sobre los análisis en motores eléctricos. Al finalizar el curso el participante tendrá el conocimiento del método dinámico en los motores con habilidad de realizar monitoreos y determinar fallas en los motores.

Recomendado para:
  • Personal de servicio, mantenimiento y reparación de motores
  • Ingenieros, supervisores, eléctricos y personal relacionado con el mantenimiento preventivo
  • Cualquier persona interesada en el desempeño de motores eléctricos


Lugar y Fecha:

  •  Puebla             Abril 21-22
  •  Monterrey        Junio 16-17
  •  Hermosillo       Octubre 27-28

Duración: 2 días


Para mayor información contacte a:

Onésimo Motolinía
RS Sales Manager

Tel: (01222) 229.49.00   Ext: 1044
Cel: (045) 222.117.43.23
Correo electrónico: onesimo.motolinia@skf.com
SKF logo