Sellos para aplicaciones aeroespaciales

Sello para aplicaciones aeroespaciales
“En SKF usamos nuestra incomparable experiencia en tecnología elastomérica para ayudar a los ingenieros a crear productos más silenciosos, suaves, seguros y confiables. Mediante la formulación, la composición, la unión y el moldeado específicos de productos elastométicos con ingeniería de precisión, resolvemos problemas de aplicaciones aeroespaciales específicas.
  • Sellos de eje con labios radiales, juntas y fuelles para sistemas de rotores, unidades de energía auxiliar, motores, cajas de engranajes y transmisiones.
  • Diseñados específicamente para transportar cargas pesadas al tiempo que absorben, amortiguan y/o controlan grandes flexiones simultáneas en distintas direcciones.
  • Fabricados colocando capas de elastómeros entre láminas de sustratos.
  • Se reduce un montaje de múltiples componentes a una sola unidad para un mantenimiento mínimo; no requiere lubricación.
  • Respaldados por un amplio diseño, pruebas, fabricación e instalaciones de control de calidad.
  • Sellos de carbono
  • Anillos de sellado para aplicaciones aeroespaciales
SKF logo