Husillos a bolas

Solución de baja fricción para herramientas de mano

Los propietarios de huertos y viñedos son muy exigentes en cuanto a las podaderas utilizadas en sus cultivos. Las podaderas deben ser, por un lado, ligeras, ergonómicas y fáciles de manejar y, por otro, potentes y de bajo consumo energético. Los fabricantes de equipos originales tienen en cuenta sus propios requisitos, entre ellos la fiabilidad y el bajo mantenimiento.

 

Con el husillo a bolas de baja fricción, SKF ofrece una solución que satisface las necesidades tanto de los operarios como de los fabricantes. El husillo a bolas tiene una precarga interna ajustada para ofrecer una rigidez y eficiencia óptimas. La baja fricción y una tuerca lubricada son características que ofrecen a los fabricantes ventajas tales como un bajo consumo de energía, un mantenimiento mínimo y una mayor fiabilidad. Los usuarios finales obtienen una herramienta potente y ligera que es fácil de manejar.

SKF logo