Unidades de cubo con engranaje interno con bridas

Tractores y cosechadoras en constante funcionamiento

Las máquinas agrícolas deben trabajar en entornos difíciles. Pero también deben alcanzar 65 km/h o más en carretera para desplazarse de un terreno a otro. La unidad de cubo de SKF ayuda a los tractores y a las cosechadoras a hacer ambas cosas.

La unidad integra varias funciones, lo que la dota de una alta capacidad de carga, una buena resistencia a la inclinación y un centrado preciso del engranaje.

La unidad de cubo de SKF también dispone de una obturación antibarro muy eficiente que funciona bien tanto a altas como a bajas velocidades. Gracias al diseño compacto del cubo, el freno se integra con facilidad en la rueda motriz delantera, que es capaz de alcanzar la velocidad requerida.
SKF logo