Actuadores electromecánicos

Mayor precisión y ergonomía

Los actuadores electromecánicos están ayudando a los agricultores a adoptar el GPS y otras técnicas agrícolas de "precisión". También están ayudando a adoptar estos nuevos enfoques de un modo más cómodo, con una mejor ergonomía y un menor riesgo de fugas de fluido hidráulico.

Los actuadores SKF para aplicaciones agrícolas, que se benefician de décadas de experiencia en actuadores de SKF y de nuestro profundo conocimiento de los equipos agrícolas, están específicamente diseñados y fabricados para obtener un rendimiento robusto sobre el terreno.

La flexibilidad del diseño de fácil sustitución

Estos actuadores de fácil sustitución se pueden integrar de un modo fácil y económico tanto en diseños nuevos como ya existentes. SKF también puede ofrecer una gama de sofisticados servicios de ingeniería para ayudar a los fabricantes de equipos originales a aprovechar las ventajas de la actuación electromecánica.
SKF logo