SKF Mudblock

La siguiente generación de protecciones para rodamientos

Los rodamientos de los equipos agrícolas están expuestos constantemente al agua, al barro y a contaminantes que afectan al tiempo de funcionamiento y la funcionalidad en general. Con un diseño geométrico único, las obturaciones SKF Mudblock representan la siguiente generación de unidades de obturación radiales para ejes que ofrecen una protección eficaz contra la entrada de agua, barro y contaminantes.

Estas obturaciones ofrecen una excelente retención de la grasa o el aceite, lo que tiene como resultado una mayor vida útil, un aumento de la fiabilidad y una reducción de los costes totales. Especialmente desarrollados para aplicaciones de trabajo pesado en entornos arduos, las obturaciones SKF Mudblock se suministran en una variedad de materiales elastoméricos que abarcan un amplio rango de temperaturas, y están disponibles en varios diseños personalizados.
SKF logo