Obturaciones de eje de PTFE

3ª Gen. Obturación de PTFE
3ª Gen. Obturación de PTFE
4ª Gen. Obturación de PTFE
4ª Gen. Obturación de PTFE
Las obturaciones de cigüeñal y de árbol de levas fabricadas en material de PTFE con un diseño de baja fricción ofrecen un gran rendimiento y resistencia.

Las obturaciones radiales de eje de PTFE utilizan una lámina de politetrafluoroetileno para la obturación dinámica. SKF ofrece diversas soluciones con una lámina de PTFE pegada y diseños unitarios opcionales.

Características
  • Excelente resistencia química y al desgaste
  • Amplio rango de temperaturas
  • Capacidad de funcionamiento en seco
  • Menor fricción y pérdida de potencia que las obturaciones convencionales cargadas por muelles
  • Estructura sólida de una sola pieza
  • Obturación de cuarta generación con labio invertido de PTFE
  • Diseños personalizados especiales. Por ejemplo, racor de bayoneta de plástico o caja con manguito de desgaste
  • Labios de protección contra el polvo de caucho o de fieltro

Ventajas
  • Adecuado para uso en aceites y fluidos agresivos
  • Menor desgaste del eje
  • Menos emisiones de CO2 y otros gases producidos por los vehículos
  • Rendimiento óptimo a altas temperaturas y velocidades
  • Sin fugas de derivación
  • Obturación de cuarta generación más fácil de instalar
  • Gran resistencia y larga vida útil
SKF logo