Actuadores electromecánicos

Una opción flexible y económica

Actuadores electromecánicos
En las máquinas de construcción, los actuadores electromecánicos se utilizan para elevar y bajar cargas, controlar los gases y el pivote, o ajustar dispositivos. Son una opción de diseño económica cuando el espacio es limitado y las cargas son demasiado ligeras para una solución hidráulica o demasiado pesadas para el accionamiento manual.

Debido a la amplia gama y su diseño compacto, los actuadores lineales electromecánicos de SKF ofrecen una solución optimizada y libre de mantenimiento. El robusto diseño proporciona una alta fiabilidad incluso en entornos exigentes. La automatización de la actividad reduce también el cansancio del operario y aumenta la seguridad, mientras que la opción de accionamiento mediante control remoto facilita todavía más la productividad.
SKF logo