Rodamientos de sección estrecha

Ahorre espacio, energía y costes operativos

Rodamiento de sección estrecha
Dentro de las ruedas, los rodamientos de los cubos sostienen el peso del vehículo. Al mismo tiempo, permiten el giro de las ruedas y, si es necesario, la transmisión de par a la rueda. Los rodamientos de rodillos cónicos de sección estrecha para unidades para ruedas de tracción (como las de los cargadores de ruedas) y los rodamientos de bolas con contacto angular de sección estrecha para unidades de accionamiento de orugas (como las de las excavadoras) ofrecen una gran densidad de potencia. Su gran rigidez y capacidad de carga de choque reducen las paradas de la máquina, lo que se traduce en una mayor productividad.

El rodamiento de rodillos cónicos de sección estrecha tiene un diseño reducido que permite soluciones compactas. Dependiendo del tipo de máquina, tanto los rodamientos de rodillos cónicos de sección estrecha como los rodamientos de bolas con contacto angular de sección estrecha facilitan las soluciones rentables.

Haga clic aquí para leer más sobre los rodamientos de rodillos cónicos SKF
Haga clic aquí para leer más sobre los rodamientos de bolas de contacto angular de sección estrecha
SKF logo