Rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes

Optimizados para aumentar la vida útil y reducir el consumo de energía

Como parte del SKF EnCompass Field Performance Programme, los rodamientos SKF energéticamente eficientes (E2) fueron optimizados para consumir menos energía, brindar una mayor vida útil y reducir el costo total de propiedad en muchas aplicaciones industriales.

Los rodamientos rígidos de bolas SKF E2 pueden ofrecer más del doble de vida útil al tiempo que reducen las pérdidas por fricción en el rodamiento en, al menos, un 30% en comparación con un rodamiento SKF Explorer del mismo tamaño (Diagrama 1). Esto se traduce en un ahorro de energía a lo largo de la vida útil de la aplicación. También reduce la temperatura de funcionamiento (Diagrama 2) y ayuda a prolongar la vida útil de la grasa (Diagrama 3).

Una variedad más amplia de opciones de baja fricción y ahorro de energía

Con tamaños de agujero que varían entre 5 mm y 80 mm, SKF ofrece en su catálogo una amplia variedad de rodamientos rígidos de bolas SKF E2 sellados y con placas de protección, ideales para cubrir una gama aún mayor de requisitos de aplicaciones, que pueden utilizarse, por ejemplo, en ejes verticales y en otras aplicaciones en las que la contaminación es un problema real.

Vida útil más prolongada y costo total de propiedad más bajo

Características

  • al menos, un 30% menos de fricción
  • geometría interna optimizada
  • grasa de baja fricción y larga duración
  • sellos o placas de protección metálicas de baja fricción
  • jaula de baja fricción, optimizada para obtener una mejor lubricación

Beneficios

  • menor costo total de propiedad
  • reducción del consumo energético
  • mayor vida útil de los rodamientos
  • menor temperatura de funcionamiento
  • capacidad para velocidades más altas
  • dimensionalmente intercambiables con los rodamientos estándares

Aplicaciones típicas

  • motores eléctricos, bombas y ventiladores
  • maquinaria textil
  • cintas transportadoras de carga liviana para transportadores postales, de equipajes y alimentos
  • cintas transportadoras a granel para transportadores mineros, portuarios y de plantas de energía

SKF EnCompass Field Performance Programme

SKF logo