Ampliador de autonomía

Amplíe su rendimiento con SKF

Utilizado para ampliar la autonomía de los vehículos eléctricos, un ampliador de autonomía también posibilita el uso de una batería de menor tamaño. Los diseños suelen incluir un motor de combustión interna que alimenta un generador, que a su vez recarga las baterías del vehículo según sea necesario. Tal y como estas unidades ayudan a mejorar la autonomía de los vehículos, las soluciones de SKF pueden ayudar a los diseñadores a impulsar el rendimiento y la fiabilidad del ampliador de autonomía.

Soluciones

SKF logo