Rodamientos rígidos de bolas

Los rodamientos rígidos de bolas de SKF cuentan con ranuras ininterrumpidas en los caminos de rodadura. Estas ranuras en los caminos de rodadura tienen una estrecha osculación con las bolas, lo que permite a los rodamientos soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Estos rodamientos son particularmente versátiles y son:
  • De diseño sencillo
  • No desmontables
  • Aptos para velocidades altas e incluso muy altas
  • Resistentes en su funcionamiento, requiriendo poco mantenimiento
SKF logo