Unidades de rodamientos para lavadoras derivadas de la tecnología del automóvil (cubos de rueda)

La necesidad generada por casas cada vez más pequeñas y los fabricantes de lavadoras rivales que están aumentando la capacidad de carga de sus máquinas, requieren la aplicación de nuevas tecnologías derivadas del sector de automoción. SKF ha desarrollado unidades integradas para sujetar el tambor con las siguientes ventajas:

  • Mayor rigidez
  • Más compactas
  • Mayor capacidad de carga
  • Exclusión de agua

La unidad está compuesta por una disposición de rodamientos lubricados de por vida y obturaciones diseñadas para superar la prueba de barro y lodo.

SKF logo