Sistema de rodamientos autoalineables SKF

El reto de los ejes de ventiladores industriales

Los ejes de los ventiladores industriales suelen contar con dos rodamientos en posiciones diferentes: uno en posición fija y otro en posición libre. Con rodamientos de rodillos a rótula a ambos lados, los cambios de longitud del eje suelen ser soportados por el rodamiento en la posición libre con un ajuste flojo en el aro exterior.

La solución de SKF

Diseñado para superar este problema, el sistema de rodamientos autoalineables SKF para ejes de ventilador incorpora un rodamiento de rodillos a rótula SKF Explorer en la posición fija y un rodamiento de rodillos toroidales CARB® en la posición libre. El sistema admite la desalineación y la elongación del eje prácticamente sin fricción. Estas son algunas de las ventajas:
  • Posibilidad de mayores velocidades gracias a una menor generación de calor
  • Reducción del consumo energético gracias a una reducción de la fricción
  • Ausencia de fuerzas axiales internas inducidas para una reducción de las temperaturas de funcionamiento
  • Lubricación mejorada gracias a unas temperaturas de funcionamiento más bajas de los rodamientos
  • Menor riesgo de desequilibrio gracias a unos niveles de vibración más bajos
  • Menores costes de mantenimiento gracias a unos intervalos de relubricación más amplios
  • Mayor vida útil del rodamiento
  • Reducción de los niveles de ruido y vibración
  • Mayor fiabilidad

SKF logo