Obturaciones de eje industriales

Protección resistente para entornos difíciles y remotos

En las aplicaciones de bombeo ubicadas en entornos especialmente difíciles o remotos es esencial una retención efectiva del lubricante y la máxima protección frente a los contaminantes. Las obturaciones de eje industriales de SKF proporcionan ambas cosas, ayudando a conseguir un tiempo operativo y un funcionamiento óptimos de los rodamientos.

Materiales y diseño optimizados
Las obturaciones de eje industriales de SKF cuentan con un labio secundario adicional para excluir los contaminantes sin aumentar la fricción. Junto con el material compuesto y el diseño optimizados, esta característica mejora la capacidad de obturación, además del flujo y la altura de elevación de la bomba.

Compatibles con grasas y aceites lubricantes, y capaces de soportar temperaturas de funcionamiento de -40 a +100 ºC, las obturaciones de eje industriales de SKF ayudan a lograr una larga vida útil de los rodamientos, un funcionamiento fiable y un mantenimiento menor.
SKF logo