Obturaciones radiales de eje

Cuando las fugas de aceite son inadmisibles

Para la mayor parte de las máquinas, la mínima fuga de aceite puede constituir un gran problema. Por desgracia, los lubricantes actuales, cada vez más agresivos, están aumentando el riesgo de fugas, al poner en peligro el funcionamiento de las obturaciones. Las obturaciones radiales de eje SKF pueden ayudar.

Obturación resistente

Diseñadas para proporcionar una carga radial optimizada, las obturaciones radiales de eje SKF se fabrican con un compuesto elastomérico especialmente formulado para ofrecer una mayor compatibilidad con el aceite.

Juntas, estas características mejoran el rendimiento de la obturación en toda su gama. Y con la disponibilidad mundial y la entrega rápida de SKF, usted consigue una obturación fiable, donde y cuando lo necesite, por un bajo coste de adquisición.
SKF logo