Rodamientos de rodillos SKF Explorer

Perfectos para las difíciles condiciones de trabajo de los trenes de transmisión

tierra
Desde el motor engranado más ínfimo hasta las cajas de engranajes y motores a medida más grandes, las condiciones y los requisitos de funcionamiento de los rodamientos varían enormemente. Los requisitos pueden ir desde un funcionamiento suave y silencioso hasta un rendimiento fiable en ciclos de servicio extremos y con lubricantes contaminados. Los rodamientos de rodillos SKF Explorer soportan todo eso y más.

Los rodamientos de rodillos SKF Explorer están disponibles en una amplia gama:
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos cónicos
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos, incluida una versión de alta capacidad
  • Rodamientos CARB
  • Rodamientos rígidos de bolas
  • Rodamientos axiales de rodillos a rótula
Lo que es igualmente importante, SKF puede proporcionar una amplia asistencia técnica, que va desde un asesoramiento básico hasta cálculos avanzados y simulaciones.

Utilizando rodamientos SKF Explorer de alto rendimiento y aplicando las competencias de SKF, usted puede aumentar la fiabilidad operativa global de su transmisión, mejorar el rendimiento de sus engranajes aumentando el par transmitido o la capacidad de carga, y reducir el riesgo de paradas no planificadas.
SKF logo