Sistemas de lubricación de cadenas

Soluciones fiables de lubricación automatizada

SKF ofrece diversas soluciones de lubricación fiables y automatizadas que actúan mientras el transportador está en funcionamiento. Estos sistemas eliminan prácticamente la lubricación manual y el vertido de grasa, reduciendo el consumo de grasa y mejorando el entorno de trabajo.

Software SKF VisioLub para transportadores impulsados por cadenas

El sistema de inyección de grasa SKF con el software SKF VisioLub detecta las necesidades de lubricación de cada rodillo y ofrece una inyección de grasa precisa y directa en los rodillos, prolongando así la vida útil de la cadena. Y como no gotea la grasa, el sistema ayuda a mejorar la salud y la seguridad de los operarios.

Soluciones para transportadores impulsados por cadenas medianas

Soluciones SKD a medida que ayudan a reducir los costes de lubricación de los sistemas de proyección de aceite para cadenas forjadas, de rodillos o cardánicas. El sistema de lubricación SKF funciona sin entrar en contacto directo con la cadena, ayudando a prevenir un desgaste prematuro del rodillo.
SKF logo