Guías con patines en miniatura

Ideales para la automatización de laboratorios

Guías con patines en miniatura
Con un movimiento suave, fiables y fáciles de instalar, las guías con patines en miniatura SKF minimizan el mantenimiento y maximizan la vida útil. Su estructura de acero inoxidable evita la corrosión y su diseño compacto permite reducir el tamaño total del equipo.

Con una gama de tamaños de guía y estilos de patín que se adapta a la mayoría de las limitaciones de espacio y capacidades de carga, las guías con patines en miniatura SKF son una excelente opción para casi todos los dispositivos de automatización de laboratorio. También disponemos de soluciones personalizadas.
SKF logo