Tensores de pernos hidráulicos

Apriete de tornillos fiable y repetible

El proceso de apriete fiable de tornillos y pernos puede presentar dificultades. Si esta tarea se realiza con técnicas y herramientas inadecuadas es una de las principales causas de fallos en los ensambles apernados.

 

Para combatir este problema, SKF ofrece los tensores de pernos hidráulicos Hydrocam, una completa gama de herramientas que se puede utilizar en cualquier lugar para realizar operaciones de apriete de una forma fiable y repetitiva. 

 

La gama de tensores Hydrocam, que incluye sistemas automáticos y manuales, es perfecta para ensambles apernados de alta tensión en molinos trituradores, molinos de cemento y tuneladoras.
SKF logo