Rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer (VA405 &VA406)

Diseñados para las cribas vibratorias

La maquinaria con movimientos excéntricos inherentes, como las cribas vibratorias, exigen materiales y diseños de rodamientos extremadamente resistentes para alcanzar todo su ciclo de vida potencial. Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer VA405 o VA406 permiten maximizar de varias formas la vida útil de los rodamientos en aplicaciones de cribas vibratorias.
Soporta niveles de vibración de 5 g

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer estándar han demostrado eficacia bajo niveles de vibración < 5 g. Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer VA405 o VA406 SKF Explorer pueden soportar niveles de vibración superiores a 5 g. También son capaces de resistir aceleraciones considerablemente mayores que los rodamientos estándar correspondientes.

Al igual que el resto de los rodamientos SKF Explorer, los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer VA405 o VA406 SKF incorporan mejoras en la geometría interna y procedimientos de fabricación que prolongan considerablemente la vida útil del rodamiento.

Estos rodamientos cuentan con un resistente sistema de jaula de tres partes, un juego interno radial mayor, y una precisión dimensional superior. Además, el modelo VA406 cuenta con un orificio recubierto de PTFE que elimina prácticamente la corrosión de contacto del eje. Los rodamientos VA405 y 406 funcionan a temperaturas más bajas que los rodamientos convencionales, lo que ayuda a prolongar la vida útil del lubricante.

  • Aumento de la vida útil del lubricante
  • Reducción de las paradas no planificadas
  • Menos mantenimiento
  • Mayor fiabilidad del equipamiento
  • Mayor productividad

Mejora de la clase de rendimiento SKF Explorer

Todos los rodamientos de rodillos a rótula SKF han sido mejorados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia que permite incluso duplicar la vida útil de los rodamientos SKF Explorer originales. Estas son algunas de las ventajas:
  • Mayor tiempo operativo
  • Mayor fiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menos ruido y vibración
  • Excelente resistencia al desgaste

SKF Explorer VA405 en cribas vibratorias

SKF logo