Sistema de lubricación de línea simple SKF MonoFlex

Una solución sencilla, fiable y ampliable

Los sistemas SKF MonoFlex son sistemas de lubricación de línea simple diseñados para aceite, grasa semifluida y grasa dura de grados NLGI 000 a 2. Están diseñados principalmente para máquinas pequeñas o medianas. En cada embolada se dispensan a cada punto de lubricación individual volúmenes de lubricante comprendidos entre 0,01 y 2,5 cc. Una válvula dosificadora de pistón por cada punto de lubricación garantiza el suministro de la cantidad correcta de lubricante, independientemente de los cambios en la viscosidad o en la contrapresión.

Los sistemas SKF MonoFlex están diseñados para presiones comprendidas entre 16 y 315 bar y para presiones de ventilación de 2 a 70 bar. La configuración paralela de las válvulas dosificadoras de línea simple permite diseñar e instalar los sistemas de un modo sencillo y fiable. También puede contar con una planificación del sistema ampliable, ya que los sistemas de lubricación de línea simple SKF MonoFlex presentan un diseño modular.

SKF logo