Rodillo cónico de sección estrecha y rodamientos de bola de contacto angular

Soluciones que ahorran dinero para rodamientos de cubos con un funcionamiento exigente

Dentro de las ruedas, los rodamientos de cubos sostienen el peso del vehículo. Permiten el giro de las ruedas y, si es necesario, la transmisión de par a la rueda. Es una carga extremadamente pesada, en más de un aspecto. Los rodamientos de sección estrecha de SKF pueden contribuir a solucionar este problema.

 

Los rodamientos de rodillos cónicos de sección estrecha para unidades para ruedas de tracción (como las de los cargadores de ruedas) y los rodamientos de bolas con contacto angular de sección estrecha para unidades de accionamiento de orugas (como las de las excavadoras) ofrecen una gran densidad de potencia. Su gran rigidez y capacidad de carga de choque reducen las paradas de la máquina, lo que se traduce en una mayor productividad.

 

El reducido diseño del rodamiento de rodillos cónicos de sección estrecha permite soluciones (de diseño) compactas. Dependiendo del tipo de máquina, tanto los rodamientos de rodillos cónicos de sección estrecha como los rodamientos de bolas con contacto angular de sección estrecha ofrecen soluciones rentables.
SKF logo