Método de Inyección de Aceite SKF

Desmonte los rodamientos y componentes fácilmente

El desmontaje de rodamientos y otros componentes montados en ejes cilíndricos o cónicos puede requerir una gran fuerza de extracción. El Método de Inyección de Aceite SKF permite reducir esa fuerza hasta un 90%.

Con el Método de Inyección de Aceite SKF se inyecta una fina película de aceite a alta presión entre las superficies de contacto. Esa película prácticamente elimina la fricción entre las superficies, reduciendo significativamente la fuerza necesaria para retirar el rodamiento o el acoplamiento de su asiento.

SKF ofrece una gama completa de equipos para la mayoría de los rodamientos, acoplamientos y engranajes, incluyendo bombas manuales y de aire comprimido e inyectores de aceite, con presiones de hasta 400 MPa. El Método de Inyección de Aceite SKF ayuda a evitar los daños en el eje y es una técnica rápida, segura, sencilla y sin esfuerzo para el desmontaje de rodamientos.
SKF logo