SKF Copperhead para equipos móviles

Identifique los problemas antes de que se produzca una avería en la maquinaria móvil

El sistema de detección de fallos SKF Copperhead para maquinaria móvil monitoriza la vibración, la temperatura, la velocidad y la carga de los sistemas mecánicos del vehículo durante el funcionamiento. Este sistema en línea integrado, robusto y compacto, ayuda a reducir las exigencias de mantenimiento aumentando al mismo tiempo la disponibilidad y la productividad del vehículo.

Acceso a los datos de funcionamiento en todo el mundo

SKF Copperhead comunica datos esenciales de la maquinaria móvil que pueden ser analizados en todo el mundo a través de un enlace web por SKF o por personal cualificado. Incorpora un software fácil de usar que permite detectar problemas potenciales con antelación.

Detecta una serie de fallos en la maquinaria:
  • Piezas sueltas (pasadores, mallas)
  • Desequilibrio
  • Daños en los engranajes (dentados)
  • Daños en los rodamientos
  • Lubricación insuficiente
  • Impactos
  • Altas temperaturas
SKF logo