Monitorización a distancia

Reduzca las paradas no planificadas con la monitorización de estado SKF

SKF ofrece servicios de monitorización de estado y gestión de la fiabilidad desde nuestros Centros de Diagnóstico Remoto en todo el mundo. Nuestros reconocidos productos y servicios de monitorización de estado para los sectores marítimo, del petróleo y gas en alta mar y de la energía eólica también pueden adaptarse con éxito a la emergente industria mareomotriz.
Sirva como ejemplo SKF WindCon, una solución de monitorización de estado proactiva que permite a los parques eólicos:
  • Prolongar los intervalos de mantenimiento de las turbinas
  • Reducir las paradas no planificadas
  • Predecir la vida útil restante de una turbina eólica
  • Reducir los costes operativos por KWh
El sistema supervisa el estado de los componentes en tiempo real, lo que permite tomar decisiones de mantenimiento basadas en las condiciones reales en las que se encuentra la máquina. SKF WindCon puede interconectarse con los principales sistemas de las turbinas y monitorizar constantemente unidades individuales o parques completos a distancia utilizando nuestro software WebCon.
SKF logo