Servicios de consultoría SKF Engineering Consultancy Services

Dilatada experiencia en el diseño de turbinas

Con más de 100 años de experiencia en maquinaria rotativa, los servicios de consultoría de ingeniería de SKF trabajan para crear las mejores turbinas desde un principio. 
Al estar familiarizados con todo tipo de diseños, desde las primeras turbinas a los modelos más recientes, los ingenieros SKF pueden ayudarle a evitar retrasos en el diseño y en el desarrollo, e identificar alternativas más rentables.

Una gama completa de servicios basados en una extensa experiencia con turbinas

Aplicando cálculos del método de elementos finitos, por ejemplo, podemos ayudarle a definir la precarga del rodamiento, la resistencia a la fatiga y las tensiones de contacto del rodamiento en cualquier tipo de caso de carga.
Mediante el banco de pruebas “virtual” de SKF, también podemos simular las diferentes condiciones de funcionamiento de las turbinas en el rango de los megavatios. Estas simulaciones pueden incluir pruebas de diferentes materiales, temperaturas de funcionamiento de diferentes posiciones y los resultados de la falta de lubricante.
SKF logo