Rodamientos de la clase de rendimiento SKF Explorer

Mejora de la resistencia y vida útil

Rodamientos Explorer
SKF Explorer es un modelo de rodamientos de alto rendimiento que ofrece una mejora considerable en cuanto a resistencia y vida útil. Los rodamientos de alto rendimiento SKF Explorer están disponibles en una amplia variedad de tipos, como:
  • Rodamientos rígidos de bolas
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos
  • Rodamientos de bolas de contacto angular
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos toroidales CARB
  • Rodamientos de rodillos cónicos

Actualización a la clase de rendimiento SKF Explorer

Todos los rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos CARB de SKF han sido actualizados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre la dureza y resistencia que permite incluso duplicar la vida útil de los rodamientos SKF Explorer originales. Estas son algunas de las ventajas:
  • Mayor tiempo operativo
  • Mayor fiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menos ruido y vibración
  • Excelente resistencia al desgaste
SKF logo