Sistemas de lubricación centralizada

La cantidad de lubricante precisa en el momento adecuado

Los sistemas automáticos de lubricación centralizada SKF para aplicaciones industriales, suministran la cantidad de lubricante adecuado con la frecuencia precisa para optimizar la vida útil de los rodamientos y la maquinaria.

Diseñados para lubricar máquinas individuales o plantas enteras, los sistemas automáticos de lubricación centralizada SKF permiten una reposición de lubricante correcta y precisa en todos los puntos requeridos, ofreciendo una serie de ventajas en el proceso:
  • Menos paradas y menos pérdidas de producción
  • Considerables ahorros en costes de reparaciones y piezas de repuesto
  • Mayor fiabilidad de la máquina
  • Ahorro de hasta un 50% en costes de lubricante gracias a una dosificación y programación precisas de la lubricación
  • Menor impacto medioambiental
  • Mayor seguridad para los trabajadores
SKF logo