Malacates

Aumento del tiempo productivo, el par y la eficiencia energética con SKF

Malacates
El malacate es un sistema crucial en toda torre de perforación cuya función es enrollar y desenrollar el cable de perforación. Es básicamente un gran sistema de cabrestantes, y está compuesto por un carrete de acero de gran diámetro, un sistema de freno, una fuente de alimentación y otros dispositivos auxiliares.

El mantenimiento de la fiabilidad de todos esos componentes es esencial para conservar la productividad de la torre de perforación. Las metas habituales son encontrar formas de aumentar el par y reducir el consumo energético. SKF puede ayudarle con su amplia gama de herramientas y tecnologías avanzadas.

Soluciones

SKF logo