Extrusoras y granuladoras

Protección del tiempo productivo y los resultados finales

Extrusora
Tanto en el transporte de petróleo y gas en la fase de transporte y almacenamiento como en el procesamiento de hidrocarburos en la fase de refinado y distribución, las extrusoras y granuladoras están expuestas a condiciones de funcionamiento difíciles. Las cargas pesadas y la contaminación suelen causar fallos prematuros de los rodamientos, paradas no planificadas y pérdidas de productividad.

Contacte con SKF

Las soluciones de casquillos y rodamientos de SKF pueden ayudar a incrementar la fiabilidad, ampliar la vida útil del sistema y reducir los costes de explotación.

Soluciones

SKF logo