Motores

Cuando se detienen, también se para la producción

motor
Los motores impulsan aplicaciones decisivas en las fases de la explotación y producción, transporte y almacenamiento y refinado y distribución. Cuando fallan, la producción se paraliza literalmente. Desafortunadamente, los elevados niveles de vibración, temperatura y velocidad, además del riesgo de daños provocados por la corriente eléctrica, dificultan significativamente la tarea de mantener el tiempo de actividad de la máquina.



Mantenga la productividad con SKF

Las herramientas, tecnologías y servicios de SKF para motores eléctricos ayudan a reducir las costosas paradas no planificadas y aumentar la productividad y rentabilidad total. Desde rodamientos y obturaciones hasta servicios y sistemas de monitorización, SKF ofrece una amplia gama de soluciones que pueden mejorar el rendimiento y la fiabilidad.

Soluciones

SKF logo