Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para martillos perforadoras

Para los ejes del inducido y de salida se utilizan normalmente rodamientos rígidos de una hilera de bolas. Pueden estar equipados con obturaciones de caucho ligeras o rozantes, dependiendo de los requisitos de velocidad y de par de fricción. Cuando la vibración y una lubricación deficiente constituyen un problema, se utilizan jaulas poliméricas. Las grasas se seleccionan para obtener un buen rendimiento con pocas fugas bajo altas vibraciones. El juego radial interno dependerá de las tolerancias de ajuste requeridas.

SKF logo