Rodamientos partidos

Imagen 1 de rodamientos partidos
Imagen 2 de rodamientos partidos
Dependiendo de las restricciones de diseño en estas aplicaciones de rodamiento especiales, estos rodamientos pueden incorporar jaulas o anillos partidos o enterizos.

Los rodillos pueden ser de acero o cerámica, o bien incluir un recubrimiento de NoWear®. Los rodamientos se pueden suministrar con anillo interno o los rodillos pueden desplazarse directamente sobre el eje.
SKF logo