Kit SKF Microlog CMXA75 para ferrocarriles

Kit SKF Microlog CMXA75 para ferrocarriles
Rápido y fácil de configurar, el kit SKF Microlog para ferrocarriles se puede utilizar para comprobar las reparaciones en el taller, o para realizar el monitoreo de condición de sistemas de bogies de trenes en funcionamiento. El kit pone el sofisticado análisis de rodamientos y los conocimientos en resolución de problemas de SKF en manos de los usuarios que no son especialistas en vibración, lo que reduce los costos de capacitación y la necesidad de contratar personal especializado.

Desarrollado específicamente para los requisitos del sector ferroviario, el kit incluye el compacto recopilador/analizador de datos SKF Microlog de la serie GX y el software SKF @ptitude Observer. También incluye un acelerómetro y accesorios para simplificar y acelerar las tareas del equipo de mantenimiento.

Algunos de los beneficios del kit son:
  • Reducción de los costos de mantenimiento
  • Mejora de la seguridad y confiabilidad
  • Mejora del mantenimiento y la planificación
  • Reduce las paradas y las paradas no planificadas
  • Amplía los intervalos de revisión
  • Mejora los procedimientos de calidad del taller
  • Compacto, ergonómico y fácil de usar
Monitoree los sistemas de bogies durante el funcionamiento del tren
El kit SKF Microlog para ferrocarriles permite la recopilación e interpretación de datos de monitoreo de condición de motores de tracción, cajas de engranajes y cajas de grasa durante el funcionamiento del tren, lo que contribuye a reducir los costos de mantenimiento, las paradas y paradas no planificadas.

Acelerómetros portátiles colocados en los subsistemas de bogies capturan los datos de funcionamiento. Estos datos son procesados por la unidad SKF Microlog para monitorear o investigar los síntomas de la máquina. A diferencia de los analizadores más grandes y voluminosos, el SKF Microlog es más ergonómico, más pequeño y fácil de trasladar por los vagones y bogies, lo que permite realizar inspecciones más rápidas y seguras, y preparar estrategias de mantenimiento más eficientes.
Compruebe los rodamientos o las reparaciones en el taller
El kit también permite que los talleres de reparación de motores de tracción realicen pruebas con los rodamientos del motor para buscar problemas generales durante el reperfilado programado de la rueda. Dichas pruebas en el taller respaldan una utilización más rentable del reperfilado y las paradas del motor de tracción, y ayuda a promover un proceso de control de calidad más coherente y repetible.

SKF Microlog Analyzer de la serie GX
En el núcleo del kit SKF Microlog para ferrocarriles está el SKF Microlog Analyzer GX, un recopilador/analizador de datos FFT portátil de alto rendimiento, basado en rutas y de uno a cuatro canales, con un diseño industrial resistente.

El SKF Microlog de la serie GX cuenta con un resistente procesador de datos de alta velocidad con una óptima capacidad de almacenamiento de datos, lo que permite la recopilación de mediciones estáticas y dinámicas en ruta y fuera de ruta a partir de muchas fuentes.
SKF @ptitude Observer
SKF @ptitude Observer forma parte de una familia de aplicaciones de software de confiabilidad que trabajan juntas como SKF @ptitude Monitoring Suite, una plataforma que vincula las operaciones y el mantenimiento, y es muy adecuada para aplicaciones ferroviarias.

La interfaz de operador fácil de utilizar y las funciones de diagnóstico inteligente de SKF @ptitude Observer simplifican el ajuste de los parámetros de alarma para los nuevos usuarios. Las alarmas activadas se representan mediante indicadores de estado de tipo semáforo en la unidad del SKF Microlog Analyzer GX.

Datos técnicos
  • Diseño resistente
    • Varias caídas desde dos metros 
    • Clasificación IP 65 
  • Asistencia en varios idiomas 
  • 15 opciones de idioma 
  • Interfaz gráfica de usuario intuitiva 
  • Batería de larga duración con hasta 8 horas de autonomía 
  • Pantalla VGA 1/4 a color luminosa para una mejor visibilidad 
  • Procesador Marvell 806 MHz PXA320 con una velocidad de funcionamiento excepcional 
  • Excelente capacidad de almacenamiento de datos con 128 MB de memoria flash para almacenamiento interno y ranura para expansión de memoria Secure Digital (SD) 
  • Elija entre instrumentos que tienen un solo canal de entrada o cuatro canales más entrada triaxial simultánea 
  • Aplicación de equilibrado en varios planos 
  • Actualizable de un instrumento de nivel básico a un analizador avanzado 
  • Amplia gama de accesorios para ampliar aún más la funcionalidad
SKF logo