SKF SPEEDtrainer

SKF SPEEDtrainer está disponible en dos paquetes que incluyen 16 o 20 rodamientos 608 para entrenamiento de velocidad.

Los rodamientos SKF SPEEDtrainer se han diseñado para un deslizamiento muy suave y protección eficiente, lo que los convierte en la mejor opción para entrenamiento de velocidad y fitness de alto nivel. Son compatibles con cualquier rueda de patín de competición con un tamaño de cubo de 608, con los espaciadores apropiados. Los rodamientos SKF SPEEDtrainer son reparables y se pueden engrasar.

  • Excelente deslizamiento: grasa de alta calidad y juego interno especial
  • Protección eficiente: obturación de caucho negro no rozante en un lado y protección metálica en el otro
  • Excelente solidez: fabricados con el acero cromado SKF más limpio del mundo
  • Reparables: la obturación negra se puede desmontar para relubricarla con grasa
  • ISO5/ABEC5: Estándares de alta precisión SKF.
SKF logo