SKF SPEEDracer

SKF SPEEDracer incluye 20 minirrodamientos de alta calidad para competición.

Los rodamientos SKF SPEEDracer se han diseñado para aquellos que no hacen concesiones en lo que se refiere a la potencia y la solidez. Son compatibles con cualquier rueda con cubos para minirrodamientos y los correspondientes espaciadores, así como para ruedas estándar con adaptadores.

Los minirrodamientos SKF SPEEDracer son específicos para competición. Para mantener su rendimiento, es necesario relubricarlos regularmente con aceite SKF Speed Master.

  • Rodamientos más rápidos: gracias al aceite SKF Speed Master y su juego interno especial
  • Rodamientos más ligeros: 70% menos de peso que los rodamientos 608
  • Mantenimiento sencillo: apertura a un lado
  • ISO5/ABEC 5: Estándares de alta precisión SKF
SKF logo