Acoplamientos

Montaje rápido y simplificado de alta precisión

El acoplamiento hidráulico SKF OKCK se monta de forma rápida y sencilla, utilizando solamente la potencia del aceite. No se necesitan de llaves neumáticas ruidosas y vibrantes.

Montaje y desmontaje hasta cuatro veces más rápido en comparación con los acoplamientos mecánicos. Tanto el tiempo de montaje como el de desmontaje en fábrica se reducen a media hora. Lo mismo sucede con el montaje in situ.

Es más, la precisión es mayor que con los acoplamientos mecánicos y el acoplamiento ha sido diseñado para crear una alta presión controlada contra los ejes sin necesidad de colocar herramienta permanentemente en posición.
SKF logo