Servicios de Consultoría de Ingeniería de SKF

Dilatada experiencia en el diseño de turbinas eólicas

Con a más de 100 años de experiencia en maquinaria rotativa, los servicios de consultoría de ingeniería de SKF permiten garantizar que la nueva turbina será “correcta” desde el comienzo.

Con la base de una experiencia que abarca desde las primeras turbinas eólicas a los diseños recientes, los ingenieros SKF pueden ayudarle a evitar retrasos en el diseño
y el desarrollo e identificar alternativas más
rentables.

Una completa gama de servicios y experiencia sobre turbinas

Al aplicar los cálculos del Método de elementos finitos, por ejemplo, podemos ayudarle a definir la precarga del rodamiento, la resistencia a la fatiga y las tensiones de contacto del rodamiento en cualquier tipo de caso de carga.

Mediante el banco de pruebas “virtual” de SKF, también podemos simular las diferentes condiciones de funcionamiento de las turbinas eólicas de tipo multimegavatios. Estas simulaciones pueden incluir pruebas de diferentes materiales, temperaturas de funcionamiento de diferentes posiciones y los resultados de la falta de lubricante.
SKF logo