SKF lanza la nueva generación de sellos SKF Mudblock para aplicaciones todoterreno

  • Artículo

    2014 septiembre 24, 14:00 CEST

    Gotemburgo, 24 de septiembre de 2014: SKF ha lanzado una nueva generación de conjuntos selladores, SKF Mudblock, para aplicaciones de cubos de ruedas lubricados por aceite que amplían considerablemente la vida útil del sello en comparación con los productos equivalentes del mercado. La solución puede reducir hasta un 20% la fricción del sello, y ofrece a los clientes del sector todoterreno un producto que disminuye la pérdida de energía y, por lo tanto, aumenta la eficiencia.

    El sello presenta un diseño de conjuntos selladores con varios labios que incorpora una geometría optimizada del labio, superficie de contacto de acero inoxidable y un compuesto de nitrilo especialmente formulado que reduce el desgaste y el envejecimiento. La combinación ofrece la solución de sellado de mejor calidad, que aumenta la vida útil del rodamiento al impedir el ingreso de contaminantes y retener el lubricante en el interior del rodamiento, por lo que también minimiza el impacto medioambiental debido a las fugas de aceite.

    “La necesidad más importante para los clientes que aborda esta solución es la mayor confiabilidad, algo que buscan todos los fabricantes de equipos originales del sector todoterreno, ya que los clientes pueden obtener hasta un 50% más de vida útil de los sellos”, explica Vinay Joyappa, Director Internacional de Producto de SKF. “Con los conjuntos selladores SKF Mudblock, SKF ofrece valor tanto al fabricante de equipos originales como al usuario final y, de esta manera, ayuda a los clientes a mejorar el ciclo de vida de sus activos.

    La solución reduce los reclamos de garantía, aumenta la productividad y disminuye los costos operativos y de propiedad. Los conjuntos selladores SKF Mudblock vienen en una amplia gama de tamaños, desde 25 mm hasta 250 mm de diámetro de eje y son intercambiables con otros conjuntos selladores.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (717 KB)

SKF logo