Vida útil de los rodamientos

En aplicaciones de carga ligera o normal, la fatiga del metal no suele constituir un problema, pero la vida de la grasa es un factor determinante a la hora de calcular la vida de un rodamiento obturado.
En comparación con los rodamientos rígidos de bolas SKF estándar con placas de protección, los rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes pueden duplicar o más el tiempo medio entre fallos (diagrama 1) gracias a su capacidad para generar menos calor y a la grasa de baja fricción SKF especialmente formulada.
Condiciones de funcionamiento recomendadas para los rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes:
  • P ≤ 0,125 C
  • velocidades superiores a 1.000 rpm

Cálculo de la vida útil de la grasa

Bajo las condiciones de funcionamiento recomendadas, la vida útil de la grasa en rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes con placas de protección determina la vida útil del rodamiento y se puede calcular mediante el diagrama 2 de vida de la grasa. La estimación se basa en una vida de la grasa L10. Ésta se define como el periodo de tiempo al cabo del cual el 90% de una serie suficientemente amplia de rodamientos aparentemente idénticos conserva una lubricación fiable.
La vida de la grasa depende principalmente de los siguientes factores:
  • temperatura de funcionamiento
  • velocidad
  • carga
El diagrama de vida de la grasa ofrece unas estimaciones de la vida de la grasa basadas en la temperatura y la velocidad de funcionamiento. Es válido para cargas ligeras (P ≤ 0,05 C) y rodamientos sobre un eje horizontal. En rodamientos con cargas más elevadas, se debe reducir la vida de la grasa. Los factores de reducción aplicables están recogidos en la tabla.
En el caso de rodamientos sobre un eje vertical, la vida de la grasa se debe reducir a la mitad.
La velocidad se tiene en cuenta aplicando el factor de velocidad A:

A = n dm

donde
A=factor de velocidad [mm/min]
n=velocidad de giro [rpm]
dm=diámetro medio del rodamiento
= 0,5 (d + D) [mm]
Para introducir ajustes para otras condiciones de funcionamiento, consulte la sección Lubricación con grasa o póngase en contacto con el servicio de ingeniería de aplicaciones de SKF.