Prefijos y sufijos

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF corresponden a un sistema que puede estar compuesto por una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos, como se muestra en la tabla y en los ejemplos a continuación.
Los prefijos y sufijos brindan información adicional sobre el rodamiento.
Los prefijos se utilizan, principalmente, para identificar los componentes de un rodamiento. También pueden identificar variantes de los rodamientos.
Los sufijos identifican los diseños o las variantes, que difieren en algunos aspectos del diseño original o del diseño básico actual. Los sufijos están divididos en grupos. Cuando debe identificarse más de una característica especial, los sufijos se presentan en el orden que se muestra en la siguiente tabla. 
Las descripciones de los prefijos y sufijos comúnmente utilizados se brindan en las siguientes subsecciones.
Los detalles sobre la importancia de los prefijos y sufijos específicos se brindan en las secciones de productos correspondientes.

Sistema de designación

Basic bearing designation system

Prefijos

Designación básica

Sufijo: diseño interno

Sufijo: diseño externo (sellos, ranura del anillo elástico, etc.)

Sufijo: diseño de la jaula

Sufijo: materiales, tratamiento térmico

Sufijo: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso

Sufijo: conjuntos de rodamientos, rodamientos emparejados

Sufijo: estabilización

Sufijo: lubricación

Sufijo: otras variantes

Ejemplo 1

6205-RS1NRTN9/P63LT20CVB123

donde

6205 =Designación básica
‑RS1NR =Sufijo: diseño externo (sellos, ranura del anillo elástico, etc.)
TN9 =Sufijo: diseño de la jaula
P63 =Sufijo: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
LT20C =Sufijo: lubricación
VB123 = Sufijo: otras variantes

Ejemplo 2

23064 CCK/HA3C084S2W33

donde

23064 =
Designación básica
CC =

Sufijo: diseño interno
K =

Sufijo: diseño externo (sellos, ranura del anillo elástico, etc.)
HA3 =

Sufijo: materiales, tratamiento térmico
C084 =

Sufijo: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
S2 =
 Sufijo: estabilización
W33 =
 Sufijo: lubricación

SKF logo