Dimensiones

Para obtener información sobre las principales dimensiones de un rodamiento, consulte Dimensiones principales.

Dimensiones de los chaflanes

Los valores mínimos para las dimensiones de los chaflanes (fig. 1) en sentido radial (r1, r3) y en sentido axial (r2, r4) se indican en las tablas de productos. Estos valores están en concordancia con los planes generales indicados en las siguientes normativas:
  • ISO 15:2011, ISO 12043:2007 y ISO 12044:1995 para los rodamientos radiales
  • ISO 355:2007 para los rodamientos radiales de rodillos cónicos
  • ISO 104:2002 para los rodamientos axiales
Los límites máximos adecuados para los chaflanes que son importantes a la hora de determinar las dimensiones de los radios de acuerdo cumplen con la normativa ISO 582:1995 (→ Tolerancias).
SKF logo