Sistemas de rodamientos

Generalmente, un sistema de rodamientos, que suele utilizarse para brindar apoyo para un eje giratorio, requiere dos disposiciones de rodamientos: una en cada extremo del eje. Según los requisitos, como la rigidez o las direcciones de carga, la disposición de rodamientos cuenta con uno o más rodamientos (apareados). En general, el objetivo de un sistema de rodamientos es brindar apoyo para el eje y fijarlo radial y axialmente en relación con los componentes fijos, como los soportes. Según la aplicación, las cargas, la exactitud de movimiento requerida y las consideraciones de costos, se pueden crear diversos sistemas de rodamientos:
  • un sistema de rodamientos con disposición de lado fijo/libre
  • un sistema de rodamientos fijo en ambos extremos
  • un sistema de rodamientos libre en ambos extremos
En este catálogo, no se contemplan los sistemas de rodamientos que cuentan con un único rodamiento capaz de soportar cargas radiales, axiales y de momento, como las juntas articuladas. Si desea obtener información acerca de estos sistemas de rodamientos, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo